(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプ

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
246円
税込単価
271円

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 仕様:
    ダイレクトスクリューねじ付
  • 仕上:
    ニッケルめっき
  • 材料(詳細):
  • 種類(詳細):
    マウンティングプレート

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360-P4W-30T-DS

1個

246( 271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

360-P4W-30T-DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプの型番360-P4W-30T-DSのページです。
型番360-P4W-30T-DSに関する仕様情報を記載しております。

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました