(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 本体カバー J95SC-16型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 16mmかぶせ用

LAMP 本体カバー J95SC-16型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 16mmかぶせ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
240円 ~ 658円
税込価格
264円 ~ 724円

【特長】・スガツネ工業のJ95SCシリーズ・ねじ穴を隠すためのカバーとなります

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 材料(詳細):
    ABS樹脂
  • 種類(詳細):
    カバー

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
黒クロムめっき

1個

658( 724円 )

4日目

グレー
-

1個

240( 264円 )

4日目

-
ニッケルめっき

1個

469( 516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のJ95SCシリーズ
・ねじ穴を隠すためのカバーとなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 本体カバー J95SC-16型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 16mmかぶせ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました