(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J95SC-25GR
LAMP 本体カバー J95SC-25型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 25mmかぶせ用 サガネカバー

LAMP 本体カバー J95SC-25型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 25mmかぶせ用 J95SC-25GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・スガツネ工業のJ95SCシリーズ・ねじ穴を隠すためのカバーとなります

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 材料(詳細):
    ABS樹脂
  • 種類(詳細):
    カバー

J95SC-25GR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J95SC-25GR

グレー
-

1個

240( 264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のJ95SCシリーズ
・ねじ穴を隠すためのカバーとなります

J95SC-25GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 本体カバー J95SC-25型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 25mmかぶせ用の型番J95SC-25GRのページです。
型番J95SC-25GRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 本体カバー J95SC-25型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 25mmかぶせ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J95SC-25BC
J95SC-25NI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上

658円

( 724円 )
1個 あり

4日目

-黒クロムめっき

469円

( 516円 )
1個 -

4日目

-ニッケルめっき

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました