(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:360-C26-19T
LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 360-□-19Tシリーズ ヒンジ360

LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 360-□-19Tシリーズ 360-C26-19T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

【特長】・ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます(360-D26-19...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。(関連部品参照)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

360-C26-19T の仕様・寸法情報

商品情報

[ ! ] 写真は別売のマウンティングプレートとの組み合わせです。

型番適応
かぶせ量
カップ径扉の三次元調整機能使用温度推奨ねじ
前後上下かぶせ
(左右)
360-26-19T15~19
*1
Φ35
*2
+1.5
-2.5
±2.5+0
-4
0℃~40℃呼び径3.5 皿頭/
丸皿頭のタッピングねじ/
木ねじ
360-C26-19T
360-D26-19T
360-U26-19T

*1:カット量5mmのとき  *2:堀込深さ11mm、推奨扉厚15~20mm

型番付加機能仕様材質表面処理
360-26-19Tなし(通常)キャッチなしニッケルメッキ
360-C26-19Tなし(通常)キャッチ付
360-D26-19Tダンパーダンパー内蔵(5段階)
360-U26-19Tなし(通常)オープンタイプ
[ ! ] 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。(関連部品参照)

取付図、軌跡図はカット量5mm、扉厚20mm、側板厚20mmで19mmかぶせ仕様です。

●取付図 S≒1/4

[ ! ] 本図は別売のマウンティングプレート 360-P4W-30T との組み合わせです。

●軌跡図 S≒1/1

【オープニングクリアランス(O.C.)目地代】
 扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。
 O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、
 キャビネットを設計してください。
 

扉吊元のO.C.(B)扉厚(D)およびカット量(C)の関係
扉厚(D)カット量(C)
345
150.60.60.5
160.80.80.7
171.01.01.0
181.31.31.2
191.61.61.5
202.01.91.8
 21※2.42.32.2
 22※2.82.72.6
 扉吊元のO.C.(B)

[ ! ] 上表は扉にC1加工を施した場合の値です。
※ 20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。
 (扉にRまたはC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)
 

カット量(C)かぶせ量(E)の関係
カット量 (C)345
かぶせ量 (E)171819

[ ! ] 上表は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。
[ ! ] かぶせ量調整ねじを回すと、かぶせ量を最大4mm少なくできます。

 

【扉加工】 木製扉用


 
扉先端のO.C.(A)と扉幅の関係(扉幅20のとき)
扉幅300400500600
扉先端のO.C.(A)0.130.090.070.06

 

 

扉の寸法と蝶番の取り付け個数 [木製]標準扉用 360
ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安 [木製]標準扉用 360

[ ! ] 扉重心は扉中心としてください。
[ ! ] 扉幅を広くする場合は、蝶番の個数を多くする等の対応をしてください。
[ ! ] 上端、下端のヒンジは扉端部から100mm以内に取り付けてください。3個使い以上の場合、取付ピッチは等間隔としてください。
[ ! ] 図は目安のため、実際に取り付けてご確認ください。
[ ! ] すべての取付穴にねじ止めしてください。

関連部品

型番リスト

型番
付加機能
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360-C26-19T

なし(通常)
キャッチ付

1個

436( 480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます(360-D26-19T)
・オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。(関連部品参照)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

360-C26-19Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 360-□-19Tシリーズの型番360-C26-19Tのページです。
型番360-C26-19Tに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 360-□-19Tシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
360-26-19T
360-D26-19T
360-U26-19T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 仕様

436円

( 480円 )
1個 -

4日目

なし(通常)キャッチなし

1,352円

( 1,487円 )
1個 -

4日目

ダンパーダンパー内蔵(5段階)

475円

( 523円 )
1個 -

4日目

なし(通常)オープンタイプ

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました