(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式

DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,707円
税込単価
4,078円

【特長】・蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です・セーフティ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    抜差し蝶番
  • 付加機能:
    なし(通常)
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    35
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    180
  • 適用板厚(mm):
    1.5以上
  • 色:
    ドアパーツ/フレームパーツ:ブラック
  • 耐荷重(N):
    146(2ヶ)
  • 仕上:
    軸/扉取付ブラケット:光沢クロメート処理
  • 材料(詳細):
    ドアパーツ/フレームパーツ:亜鉛合金、軸/扉取付ブラケット:鋼

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-9092

1個

3,707( 4,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です
・セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です
・扉を持ち上げずに扉の着脱ができます
・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステム(メーカーカタログの巻頭P.26)に対応しています

212-9092で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式の型番212-9092のページです。
型番212-9092に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました