(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型

DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

【特長】・218シリーズ・スガツネ工業の樹脂製の抜き差し蝶番になります

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9426

左用

1個

1,390( 1,529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・218シリーズ
・スガツネ工業の樹脂製の抜き差し蝶番になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。

218-9426で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型の型番218-9426のページです。
型番218-9426に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
218-9425
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手違い

1,390円

( 1,529円 )
1個 -

4日目

右用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました