(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:243-9214
DIRAK ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティークリップ付 ステンレスフラットヒンジ

DIRAK ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティークリップ付 243-9214

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,313円
税込単価
3,644円

【特長】・扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です・セキュリティークリップにより軸...

詳細情報を確認する

243-9214 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
開き角度(deg)
本体仕上
仕様
耐荷重(N)
仕上
材料(詳細)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

243-9214

[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
なし(通常)
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
108
28
ねじ止め
[長穴] 長穴
標準
120
素地
スタッドボルト:無
323(2ヶ)
-
-
-

1個

3,313( 3,644円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です
・セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます

243-9214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティークリップ付の型番243-9214のページです。
型番243-9214に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティークリップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
243-0501-04-00000
243-9215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 開き角度
(deg)
本体仕上 仕様 耐荷重
(N)
仕上 材料(詳細) 種類(詳細)

372円

( 409円 )
1個 -

4日目

蝶番関連部品-----------素地ステンレス鋼(SUS304)取付ワッシャー

4,109円

( 4,520円 )
1個 -

4日目

[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番なし(通常)[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)10828ねじ止め[長穴] 長穴標準120素地スタッドボルト:有323(2ヶ)---

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました