(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:245-9312
DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型 SUG1 レバーツキ トヒンジ

DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型 245-9312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円

【特長】・簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。

245-9312 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245-9312

Φ6.1(+0.1-0)

1個

1,386( 1,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます
・加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます
・溶接レスです

(i)ご注意

  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。

245-9312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型の型番245-9312のページです。
型番245-9312に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
245-9313
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付穴

1,146円

( 1,261円 )
1個 -

4日目

Φ8.1(+0.1-0)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました