(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4040WSS
LAMP ステンレス鋼製平蝶番 3535WSS、4040WSS ステンレスフラットヒンジ

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 3535WSS、4040WSS 4040WSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,961円
税込単価
4,357円

樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
  • 軸は抜けません。

4040WSS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4040WSS

101.6
101.6
294(2ヶ)

1個

3,961( 4,357円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。

(i)ご注意

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
  • 軸は抜けません。

4040WSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 3535WSS、4040WSSの型番4040WSSのページです。
型番4040WSSに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 3535WSS、4040WSSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3535WSS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
耐荷重
(N)

3,781円

( 4,159円 )
1個 -

4日目

8989245(2ヶ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました