(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用

LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

オリンピアシリーズスライド丁番360(19mmかぶせ)と、厚扉用H360(26...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 仕上:
    ニッケルめっき
  • 材料(詳細):
  • 種類(詳細):
    カバー

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360HC-19H26-NI

1個

95( 105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズスライド丁番360(19mmかぶせ)と、厚扉用H360(26mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。

360HC-19H26-NIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用の型番360HC-19H26-NIのページです。
型番360HC-19H26-NIに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました