(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:72-1-CLM-4219
アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLM型 アルミスプリングヒンジ

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLM型 72-1-CLM-4219

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,746円
税込単価
5,221円

【特長】・アルミ合金製のスプリング蝶番です・72-1-NM型はトルクが発生しな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

72-1-CLM-4219 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-1-CLM-4219

67
0.45
ブラック

1個

4,746( 5,221円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製のスプリング蝶番です
・72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです

(i)ご注意

  • トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

72-1-CLM-4219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLM型の型番72-1-CLM-4219のページです。
型番72-1-CLM-4219に関する仕様情報を記載しております。

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLM型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
72-1-CLM-4218
72-1-CLM-4220
72-1-CLM-4221
72-1-NM-4214
72-1-NM-4215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トルク
(N・m)

4,746円

( 5,221円 )
1個 -

4日目

670.45シルバー

4,746円

( 5,221円 )
1個 -

4日目

670.24シルバー

4,746円

( 5,221円 )
1個 -

4日目

670.24ブラック

4,415円

( 4,857円 )
1個 -

4日目

65-シルバー

4,415円

( 4,857円 )
1個 -

4日目

65-ブラック

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました