(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLS型

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,371円
税込価格
3,708円

【特長】・72シリーズ・スガツネ工業のアルミ合金製のスプリング蝶番です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー

1個

3,371( 3,708円 )

4日目

ブラック

1個

3,371( 3,708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・72シリーズ
・スガツネ工業のアルミ合金製のスプリング蝶番です

(i)ご注意

  • トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました