(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:72-1-TS-4137
調整式トルクヒンジ 72-1-TS型 トルクヒンジ

調整式トルクヒンジ 72-1-TS型 72-1-TS-4137

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,454円
税込単価
3,799円

【特長】・六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます・軸の向きを水平・垂...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
  • 出荷状態はトルク0N・m(軸部が飛び出ている状態)です。必要に応じたトルク調整を行ってください。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

72-1-TS-4137 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-1-TS-4137

ブラック

1個

3,454( 3,799円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
  • 出荷状態はトルク0N・m(軸部が飛び出ている状態)です。必要に応じたトルク調整を行ってください。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

Loading...

72-1-TS-4137で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整式トルクヒンジ 72-1-TS型の型番72-1-TS-4137のページです。
型番72-1-TS-4137に関する仕様情報を記載しております。

調整式トルクヒンジ 72-1-TS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
72-1-TS-4160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,454円

( 3,799円 )
1個 -

4日目

シルバー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました