(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-JHS11-4BL
LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11型 ダンパーヒンジ

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11型 HG-JHS11-4BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,465円
税込単価
2,712円

【特長】・自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用するこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蓋のモーメントは0.25~0.4N・mに対応できます。蓋1枚に対して左右1セットでご使用ください。
  • ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。

HG-JHS11-4BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
対応モーメント(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JHS11-4BL

ブラック
0.25~0.4

1個

2,465( 2,712円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます
・インセットタイプの側板付仕様です
・六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます
・カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です
・取付穴はルーターで容易に加工できます
【用途】
・配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蓋のモーメントは0.25~0.4N・mに対応できます。蓋1枚に対して左右1セットでご使用ください。
  • ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。

HG-JHS11-4BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11型の型番HG-JHS11-4BLのページです。
型番HG-JHS11-4BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JHS11-2BL
HG-JHS11-2WT
HG-JHS11-4WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応モーメント
(N・m)

2,465円

( 2,712円 )
1個 -

4日目

ブラック0.1~0.25

2,465円

( 2,712円 )
1個 -

4日目

ホワイト0.1~0.25

2,465円

( 2,712円 )
1個 -

3日目

ホワイト0.25~0.4

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました