(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-JV65-S-BL
LAMP ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型 横開き用 SUG1 ソフトクローズヒンジ

LAMP ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型 横開き用 HG-JV65-S-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,623円
税込単価
2,885円

【特長】・横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

HG-JV65-S-BL の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JV65-S-BL

ブラック

1個

2,623( 2,885円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます(速度調整可)
・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます
・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます

(i)ご注意

  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

カタログ

 

HG-JV65-S-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型 横開き用の型番HG-JV65-S-BLのページです。
型番HG-JV65-S-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型 横開き用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JV65-S-LGR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,862円

( 3,148円 )
1個 -

4日目

ライトグレー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました