(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用

LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85円
税込単価
94円

オリンピアシリーズスライド丁番厚扉用H360の開き角度を85°前後に規制します...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 仕様:
    26mmかぶせ、16mmかぶせ
  • 色:
    グレー
  • 材料(詳細):
    PBT樹脂
  • 種類(詳細):
    85°開き止めパーツ

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H360-85

1個

85( 94円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズスライド丁番厚扉用H360の開き角度を85°前後に規制します。

H360-85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用の型番H360-85のページです。
型番H360-85に関する仕様情報を記載しております。

LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました