(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:72-1-CS-4235
アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型 アルミハンドル

アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型 72-1-CS-4235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,535円
税込単価
3,889円

【特長】・30°ごとに仮保持できます・軸の向きを水平・垂直にして使用できます【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

72-1-CS-4235 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-1-CS-4235

シルバー

1個

3,535( 3,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30°ごとに仮保持できます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉

(i)ご注意

  • クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

Loading...

72-1-CS-4235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型の型番72-1-CS-4235のページです。
型番72-1-CS-4235に関する仕様情報を記載しております。

アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
72-1-CS-4236
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,535円

( 3,889円 )
1個 -

4日目

ブラック

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました