(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
128,999円 ~ 228,999円
税込価格
141,899円 ~ 251,899円

【特長】・超重量扉に適した極厚蝶番です・可動部にスラストベアリングが入っている...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
268
2940(2ヶ)

1個

128,999( 141,899円 )

4日目

275
4810(2ヶ)

1個

228,999( 251,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超重量扉に適した極厚蝶番です
・可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです
【用途】
・大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました