(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-LSW-154R
LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプ ジュウリョウヨウチョウバン

LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプ HG-LSW-154R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,717円
税込単価
11,789円

【特長】・6mm厚のステンレス鋼を使用しています・特殊リング(含油軸受)で滑ら...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。

HG-LSW-154R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-LSW-154R

154.5
116
右用
1960(2ヶ)

1個

10,717( 11,789円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm厚のステンレス鋼を使用しています
・特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます
【用途】
・大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。

HG-LSW-154Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプの型番HG-LSW-154Rのページです。
型番HG-LSW-154Rに関する仕様情報を記載しております。

LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-LSW-154L
HG-LSW-204L
HG-LSW-204R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
勝手違い 耐荷重
(N)

10,717円

( 11,789円 )
1個 -

4日目

154.5116左用1960(2ヶ)

12,775円

( 14,053円 )
1個 -

4日目

204.5160左用2180(2ヶ)

12,775円

( 14,053円 )
1個 -

4日目

204.5160右用2180(2ヶ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました