(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-MA95B-L
LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95B型 SUG1 ストッパーヒンジ

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95B型 HG-MA95B-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,073円
税込単価
4,480円

【特長】・レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです・ギアによ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    100
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 色:
    樹脂カバー/軸ピン:ブラック、レバー:ライトグレー
  • 仕上:
    ブラケット/ベース:ニッケルめっき
  • 材料(詳細):
    ブラケット/ベース:鋼、樹脂カバー:ポリカーボネート(PC)、軸ピン:ABS樹脂、レバー:ポリアミド(PA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-MA95B-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付加機能
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-MA95B-L

ストッパー・クリック
左用

1個

4,073( 4,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです
・ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません
・レバーを押している間は、ロックが解除されます
・レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます
・ストッパー付となしのタイプは併用できます
【用途】
・医療機器、分析機器、特装車など
・治具、モニター、タッチパネルの角度調整に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-MA95B-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95B型の型番HG-MA95B-Lのページです。
型番HG-MA95B-Lに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95B型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-MA95B-R
HG-MA95BF-L
HG-MA95BF-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 勝手違い

4,073円

( 4,480円 )
1個 -

4日目

ストッパー・クリック右用

2,904円

( 3,194円 )
1個 -

4日目

なし(通常)左用

2,550円

( 2,805円 )
1個 -

4日目

なし(通常)右用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました