(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジ NW25

フランジ NW25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリン...

詳細情報を確認する

型番

ALF-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF-25

1個

1,800( 1,980円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます
・NW25を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています

ALF-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ NW25の型番ALF-25のページです。
型番ALF-25に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました