(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【特長】・SCM材を使用し、高い強度があります・JIS B1176規格品

詳細情報を確認する

型番

B302045 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)20長さL(mm)45
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじ種類全ねじ強度区分(スチール)12.9
取付穴形状六角穴 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B302045

1個

969( 1,066円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCM材を使用し、高い強度があります
・JIS B1176規格品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45の型番B302045のページです。
型番B302045に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト