(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B301660
六角穴付ボルト 黒染め全ネジ ロッカクアナツキボルト クロゾメゼンネジ

六角穴付ボルト 黒染め全ネジ B301660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【特長】・SCM材を使用し、高い強度があります・JIS B1176規格品

詳細情報を確認する

型番

B301660 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B301660 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B301660

60

1個

969( 1,066円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCM材を使用し、高い強度があります
・JIS B1176規格品

Loading...

B301660で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト 黒染め全ネジの型番B301660のページです。
型番B301660に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付ボルト 黒染め全ネジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B301625
B301645
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)

969円

( 1,066円 )
1個 あり

7日目

25

969円

( 1,066円 )
1個 あり

1日目

45

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました