(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

詳細情報を確認する

型番

B301480 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B301480

1個

969( 1,066円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

Loading...

B301480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80の型番B301480のページです。
型番B301480に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました