(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型埋込みマグネットキャッチ

小型埋込みマグネットキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【特長】・ワンタッチで装着できます・埋込み式のため表面からの突出が少ないです・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

C-935

C-925

C-935-ST

外観図

C-935

C-925

C-935-ST

製品仕様

〔C-935〕

  • 材質
    マグネット:フェライト(異方性)
    ケース:ポリアセタール(POM)
  • 標準色:ホワイト
  • 吸着力:12N
  • 製品質量:5g

〔C-925〕

  • 材質
    マグネット:ネオジム
    ケース:ポリアセタール(POM)
  • 吸着力:7N以上
  • 製品質量:4.5g

〔C-935-ST〕

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 製品質量:2g

型番リスト

型番
種類
マグネットキャッチ種類
マグネットキャッチ形状
取付方法
吸着力(N)
取付穴径 D(mm)
マグネット材質
受板材質
受板表面処理
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-925

マグネットキャッチ
通常タイプ
平行形埋込
埋込
7以上
-
ネオジム
-
-
ホワイト

1個

198( 218円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで装着できます
・埋込み式のため表面からの突出が少ないです
・板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します

カタログ

C-925で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型埋込みマグネットキャッチの型番C-925のページです。
型番C-925に関する仕様情報を記載しております。

小型埋込みマグネットキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-935
C-935-ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 マグネットキャッチ種類 マグネットキャッチ形状 取付方法 吸着力
(N)
取付穴径 D
(mm)
マグネット材質 受板材質 受板表面処理 本体色

92円

( 101円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

マグネットキャッチ通常タイプ平行形埋込埋込12-フェライト(異方性)--ホワイト

20円

( 22円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品----4-冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)-

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました