(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッキン FC-776 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッキン FC-776 ブラック

通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円

【特長】・扉の確実な密閉・抜群の保温・保冷効果・必要な寸法にカットして使用でき...

詳細情報を確認する

  • 環境:
    標準
  • カラー:
    ブラック
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-776-1(10M)

[樹脂] 塩化ビニル
17
8
10

1個

2,079( 2,287円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の確実な密閉
・抜群の保温・保冷効果
・必要な寸法にカットして使用できます
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン FC-776 ブラックの型番FC-776-1(10M)のページです。
型番FC-776-1(10M)に関する仕様情報を記載しております。

パッキン FC-776 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FC-776-S-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質
(mm)
高さ
(mm)
長さ
(m)

269円

( 296円 )
50個 -

5日目

[エチレン・プロピレンゴム] EPDMの発泡体208.21

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました