(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS-19P
ステンドリルビス皿頭 ステンドリルビスザラアタマ M4x19 40ホン

ステンドリルビス皿頭 SDS-19P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
658円
税込単価
724円

【特長】・ステンドリルビス・タイプ:皿頭・メーカー型番:SDS-19P/SDS...

詳細情報を確認する

型番

SDS-19P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SDS-19P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-19P

19

1個

658( 724円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンドリルビス
・タイプ:皿頭
・メーカー型番:SDS-19P/SDS-30P

SDS-19Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンドリルビス皿頭の型番SDS-19Pのページです。
型番SDS-19Pに関する仕様情報を記載しております。

ステンドリルビス皿頭のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDS-30P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL(mm)

658円

( 724円 )
1個 -

10日目

30

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました