(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25

六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,782円
税込価格
5,260円

【特長】・耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています・一般的...

詳細情報を確認する

  • 取付穴形状:
    なし
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • ねじの呼び(M):
    10
  • 長さL(mm):
    25
  • 詳細形状:
    標準
  • 強度区分(ステンレス):
    A2-50
  • 表面処理:
    なし
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • ねじ種類:
    全ねじ

型番

BTSUS1025 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BTSUS1025

1個

4,782( 5,260円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています
・一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します
・通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト