(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Oリング 1A-Pシリーズ

Oリング 1A-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
492円 ~ 569円
税込価格
541円 ~ 626円

【特長】・油や水の液体はもちろん、空気やガスなど、多種多様の流体を密封する目的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
9.8
2.4

1個

492( 541円 )

-

  • 注文停止中
21.8
2.4

1個

569( 626円 )

-

54.6
5.7

1個

528( 581円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や水の液体はもちろん、空気やガスなど、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します
・一般産業用機器におけるシール
・防水(水道器具用、シャワーヘッド用)
・耐ガス(ガスライター用、ガスコンロ用、ガス湯沸器用)
・耐油(優れた耐油性を持ち、油・空圧用の一般的な材料です)
・一般産業用機器(油圧、空圧機器用、コンプレッサー、バッテリー用)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング 1A-Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました