(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:130-165
ABAオリジナル 12mm幅 SUS304 ABAオリジナル 12mmハバ SUS304

ABAオリジナル 12mm幅 SUS304 130-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,522円
税込単価
1,674円

【特長】・1個のパイプをプレスした特殊加工ハウジングは、内側許容誤差が±0.0...

詳細情報を確認する

型番

130-165 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

130-165 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130-165

130
166
32.5

1個

1,522( 1,674円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個のパイプをプレスした特殊加工ハウジングは、内側許容誤差が±0.04mmで、高い締付トルクと強い締め付け力を得ることができます
・バンドの内側は極めて滑らかで、しかも、バンドエッジにRを付けているので、強く締め付けても、ホース外皮の損傷を防ぐことができます
・素材は高級スウェーデン鋼で、スタンダード・スチール及びSUS304の2種類あります

130-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABAオリジナル 12mm幅 SUS304の型番130-165のページです。
型番130-165に関する仕様情報を記載しております。

ABAオリジナル 12mm幅 SUS304のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
104-138
19-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホース外径締付範囲(Min)
(mm)
ホース外径締付範囲(Max)
(mm)
L
(mm)

1,374円

( 1,511円 )
1個 あり

9日目

10413932.5

677円

( 745円 )
1個 あり

15日目

192923.5

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました