(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mm

クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円

温度変化によるホースの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    197
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    219
  • 材質:
    ステンレス+スチール
  • バンド幅(mm):
    16
  • バンド厚(mm):
    0.7
  • 六角ねじ:
    3/8”
  • トルク範囲(Nm):
    5.7~14(58~144kg/cm)

型番

78-0148-37 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78-0148-37

1個

3,040( 3,344円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度変化によるホースの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。

78-0148-37で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mmの型番78-0148-37のページです。
型番78-0148-37に関する仕様情報を記載しております。

クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました