(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUP-120D
プラグバルブ プラグバルブ

プラグバルブ VUP-120D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,900円 ~ 22,800円
税込価格
16,390円 ~ 25,080円

ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    ボールタップ
  • 本体形状:
    ストレート
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    20.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -23~204

型番

VUP-120D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 接続チューブ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
オリフィス径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

VUP-120D

[Rc(R)] Rc(R)
1/2B
-
79.8
54.4
7.2

1個

22,800( 25,080円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました