(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V03-04
ステンレスボールバルブ V03シリーズ ステンレスボールバルブ

ステンレスボールバルブ V03シリーズ V03-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,880円
税込単価
5,368円

【特長】・本体材質:ステンレス(SCS14A(SUS316相当))・最高許容圧...

詳細情報を確認する

型番

V03-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V03-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V03-04

1/2B
1/2B

1個

4,880( 5,368円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質:ステンレス(SCS14A(SUS316相当))
・最高許容圧力:常温の水・油・ガス/4.12MPa、飽和蒸気/0.5MPa
・シート漏れ検査圧力:空圧0.59MPa(JIS B2003による)
・使用温度範囲:-20~200℃(凍結なきこと)

Loading...

V03-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブ V03シリーズの型番V03-04のページです。
型番V03-04に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスボールバルブ V03シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
V03-02
V03-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

3,659円

( 4,025円 )
1個 あり

1日目

1/4B1/4B

5,570円

( 6,127円 )
1個 あり

10日目

3/4B3/4B

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました