(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RVZ6UG
真空レギュレータ プッシュロックタイプ コガタシンクウレギュレータ RVVUG

真空レギュレータ プッシュロックタイプ RVZ6UG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,787円
税込単価
11,866円

【特長】・プッシュロック式ツマミにより、片手でも楽々操作・従来品より最大50%...

詳細情報を確認する

型番

RVZ6UG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RVZ6UG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 接続チューブ径
制御側 接続チューブ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RVZ6UG

φ6
φ6

1個

10,787( 11,866円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュロック式ツマミにより、片手でも楽々操作
・従来品より最大50%の軽量化
本体を樹脂にし、金属部材質はアルミニウムを使用
・標準品でS3仕様相当(ゲージ及びセンサは除く)
銅を主成分とする材料を不使用
ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR
・1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由
・真空源の元圧制御に最適,末端部の制御も可能

RVZ6UGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空レギュレータ プッシュロックタイプの型番RVZ6UGのページです。
型番RVZ6UGに関する仕様情報を記載しております。

真空レギュレータ プッシュロックタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RVZ8UG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 接続チューブ径 制御側 接続チューブ径

11,924円

( 13,116円 )
1個 -

12日目

φ8φ8

真空用圧力調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました