(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HY-65
ホースバンド(スチール)【10個入り】 ホースバンド

ホースバンド(スチール) HY-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,893円
税込単価
2,082円

【特長】・材質:バンド/SPM(磨帯鋼)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    スチール
  • 材質詳細:
    バンド/SPM(磨帯鋼)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)
  • 幅(mm):
    13

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

HY-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HY-65 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

type三価クロメートメッキ鉄製三価クロメートメッキ鉄製
型式HY-90HY-65
最大径90mm65mm
最小径72mm47mm
13mm13mm
材質バンド/SPM(磨帯鋼)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)バンド/SPM(磨帯鋼)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)
入数10個10個

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-65

47
65

1パック

10個入り

1,893( 2,082円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:バンド/SPM(磨帯鋼)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

HY-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホースバンド(スチール)の型番HY-65のページです。
型番HY-65に関する仕様情報を記載しております。

ホースバンド(スチール)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HY-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホース外径締付範囲(Min)
(mm)
ホース外径締付範囲(Max)
(mm)

2,266円

( 2,493円 )

10個入り

1パック -

6日目

7290

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました