(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-20-60
ロッドスタンド RSシリーズ ロッドスタンド 60mm

ロッドスタンド RSシリーズ RS-20-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,571円 ~ 3,970円
税込価格
1,728円 ~ 4,367円

【特長】・ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します・ホルダーのロッド...

詳細情報を確認する

型番

RS-20-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
表面処理
長さ(mm)
適用ロッド径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

RS-20-60

シンチュウ
黒つや消し
60
20

1個

2,700( 2,970円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します
・ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します
・中間リングにあるクランプネジを固定したまま、本体側面にあるクランプネジをゆるめると垂直軸を中心とした回転粗調整ができます
・本体側面のクランプネジ用のタップ穴は3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後、必要な位置にクランプネジを移動してご利用いただけます
・空気抜きの穴がありますので、ロッドの出し入れが容易です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドスタンド RSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました