(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッド(ステンレス)

ロッド(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
900円 ~ 2,400円
税込価格
990円 ~ 2,640円

【特長】・ステンレス製の支柱(ロッド)です・側面の貫通穴はホルダー等に固定する...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ロッド・ポール直径(φ)
長さ(mm)
ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
60
M6

1個

1,120( 1,232円 )

10日目

  • 注文停止中
20
120
M6

1個

1,120( 1,232円 )

-

20
150
M6

1個

1,351( 1,486円 )

15日目

20
200
M6

1個

1,571( 1,728円 )

15日目

20
300
M6

1個

1,871( 2,058円 )

15日目

20
400
M6

1個

2,400( 2,640円 )

15日目

  • 注文停止中
12
30
1/4-20UNC

1個

900( 990円 )

-

  • 注文停止中
12
80
1/4-20UNC

1個

900( 990円 )

-

  • 注文停止中
12
100
1/4-20UNC

1個

900( 990円 )

-

  • 注文停止中
20
30
1/4-20UNC

1個

1,271( 1,398円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の支柱(ロッド)です
・側面の貫通穴はホルダー等に固定する際、レンチなどを穴に通し容易に締め込みが行えます
・ROUタイプは、カメラ等に接続して使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド(ステンレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました