(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PO-20-300
ポール Φ20mm POシリーズ ポール ファイ20mm A300mm

ポール Φ20mm POシリーズ PO-20-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,320円 ~ 3,000円
税込価格
2,552円 ~ 3,300円

【特長】・ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです・クロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッド・ポール
  • ロッド・ポール直径(φ):
    20
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:

型番

PO-20-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PO-20-300

300

1個

2,320( 2,552円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです
・クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します
・キャリア、マグネットベース、ベースプレート、ステージなどに固定したポールに、さらにクロスクランプ・回転式クロスクランプを介して二次支柱として接続することも可能です
・PO-20タイプは側面に貫通穴があるため、レンチなどを穴に通して固定します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール Φ20mm POシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました