(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAA-60L
大型アルミ光学ベンチ用キャリア オオガタアルミコウガクベンチヨウキャリア

大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAA-60L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャリア
  • 適応ベンチ:
    OBA-L/LH、OBT-LH/LUU
  • 材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト
  • 取付部ねじ:
    M4

型番

CAA-60L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CAA-60L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
キャリア ホルダー幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAA-60L

60
0.39

1個

9,000( 9,900円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます
・キャリアのベンチコンタクト面には、操作時滑りをよくするテープを貼ってあります
・剥がさずそのままご使用ください

CAA-60Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型アルミ光学ベンチ用キャリアの型番CAA-60Lのページです。
型番CAA-60Lに関する仕様情報を記載しております。

大型アルミ光学ベンチ用キャリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAA-80L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャリア ホルダー幅
(mm)
質量
(kg)

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

35日目

800.5

光学レール・キャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました