(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αβ軸傾斜ステージ

αβ軸傾斜ステージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,500円 ~ 17,000円
税込価格
14,850円 ~ 18,700円

【特長】・テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾...

詳細情報を確認する

  • 送り方式:
    送り用ツマミ
  • ストローク(α角度)(deg):
    ±2
  • テーブル材質:
    アルミニウム
  • テーブル表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 構造上3点保持のため、面荷重にてご使用ください。
    壁掛けや、天地逆転での使用はできません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
耐荷重(N)
テーブルサイズ L×W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
9.8
25×25

1個

13,500( 14,850円 )

-

  • 注文停止中
29.4
40×40

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
49
60×60

1個

17,000( 18,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです
・操作部(調整リング)はステージ横についているため、突起部分を極力抑えた形状になっています
・調整リングタイプは、素早く容易に傾斜調整したい場合に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 構造上3点保持のため、面荷重にてご使用ください。
    壁掛けや、天地逆転での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αβ軸傾斜ステージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました