(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドベース・スタンドクランプ

スタンドベース・スタンドクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,120円 ~ 1,871円
税込価格
1,232円 ~ 2,058円

【特長】・狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです・マグ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
詳細タイプ
取付
固定方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
スタンドクランプ
スタンドベース(RCA-M16)
六角穴付ボルトM6×15

1個

1,871( 2,058円 )

-

  • 注文停止中
スタンドベース
M16ロッドスタンド
マグネット、スタンドクランプ(RC-10)

1個

1,120( 1,232円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです
・マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドベース・スタンドクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト