(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプナットSCN形

クランプナットSCN形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,572円
税込単価
13,829円

【SCNクランプナット、充実の機能】 SCNクランプナットは、すぐれたロック力...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール
  • 軸穴径(mm):
    60
  • ボス径(mm):
    84
  • 締付ボルト数:
    複数本
  • 全長(mm):
    26
  • 外径(mm):
    84

(i)ご注意

  • 画像は代表商品のものです。

型番

SCN 60X1.5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCN 60X1.5

1個

12,572( 13,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【SCNクランプナット、充実の機能】 
SCNクランプナットは、すぐれたロック力で、振動などの障害にも確かな機能を発揮します。また、シンプルな構造で微調整が可能ですので、用途に応じた取り付けが可能です。 
 
【‌すぐれたロック力で、高精度機能】
SCNクランプナットは、回転中心に対称で一つの要素から構成されています。内側の溝は、ナット締め付け部と調整部にわかれ、また外周にも一本の溝が加工されていますので、軸方向に有効な弾性をもっています。
また、ピッチサークル上に等間隔で取り付けられた六角穴付きボルトを締め付けることにより、ナットの締付部と調整部を軸方向に近付け、ナットとスピンドルの間のねじフランクの遊びを調整したり、取り除いたりすることができます。
(ナット外周にフックスパナ用の穴、正面にはピンスパナ用の穴を設けています。)

(i)ご注意

  • 画像は代表商品のものです。

SCN 60X1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプナットSCN形の型番SCN 60X1.5のページです。
型番SCN 60X1.5に関する仕様情報を記載しております。

クランプナットSCN形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました