(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-NBR2
カムロック用 ガスケット ブナ-N(NBR) ガスケット

カムロック用 ガスケット ブナ-N(NBR) GK-NBR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
201円
税込単価
221円

カムロック用ガスケット。【特長】・水や油脂類等の使用に適しています

詳細情報を確認する

型番

GK-NBR2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GK-NBR2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質ブナ-N(NBR)
サイズ3/4″~8″
参考使用温度範囲上限100℃
参考使用温度範囲下限-10℃

※ガスケットを取り外す際、ガスケットの一部が断裂し継手内に残り、異物混入の問題や新しいガスケットが正しく装着できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-NBR2

2"

13個

201( 221円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カムロック用ガスケット。
【特長】
・水や油脂類等の使用に適しています

カタログ

 

Loading...

GK-NBR2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック用 ガスケット ブナ-N(NBR)の型番GK-NBR2のページです。
型番GK-NBR2に関する仕様情報を記載しております。

カムロック用 ガスケット ブナ-N(NBR)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GK-NBR1
GK-NBR1-1/2
GK-NBR1-1/4
GK-NBR2-1/2
GK-NBR3
GK-NBR4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

182円

( 200円 )
16個 -

4日目

1"

182円

( 200円 )
16個 -

4日目

1 1/2"

182円

( 200円 )
16個 -

4日目

1 1/4"

316円

( 348円 )
11個 -

4日目

2 1/2"

308円

( 339円 )
8個 -

4日目

3"

498円

( 548円 )
7個 -

4日目

4"

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました