(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-CR-2
カムロック用 ガスケット ネオプレン(CR) ガスケット

カムロック用 ガスケット ネオプレン(CR) GK-CR-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

カムロック用ガスケット。【特長】・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています・青色...

詳細情報を確認する

型番

GK-CR-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GK-CR-2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質ネオプレン(CR)
サイズ3/4″~6″
参考使用温度範囲上限80℃
参考使用温度範囲下限-30℃

※ガスケットを取り外す際、ガスケットの一部が断裂し継手内に残り、異物混入の問題や新しいガスケットが正しく装着できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-CR-2

2"

4個

720( 792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カムロック用ガスケット。
【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています
・青色マーク付き

カタログ

 

Loading...

GK-CR-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック用 ガスケット ネオプレン(CR)の型番GK-CR-2のページです。
型番GK-CR-2に関する仕様情報を記載しております。

カムロック用 ガスケット ネオプレン(CR)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GK-CR-1
GK-CR-1-1/2
GK-CR-1-1/4
GK-CR-2-1/2
GK-CR-3
GK-CR-3/4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

442円

( 486円 )
6個 -

4日目

1"

604円

( 664円 )
5個 -

4日目

1 1/2"

568円

( 625円 )
5個 -

4日目

1 1/4"

1,005円

( 1,106円 )
3個 -

4日目

2 1/2"

1,133円

( 1,246円 )
3個 -

4日目

3"

442円

( 486円 )
6個 -

4日目

3/4"

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました