(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製 本締り HR35

LAMP ステンレス鋼製 本締り HR35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・操作はレバーつまみを上下に回すだけです・取り付け簡単、スリムなデザイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
材料(詳細)
仕上
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR35

平面ラッチ
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
なし
-
本体/裏板/レバーつまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、スライド板:素地
-
-

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作はレバーつまみを上下に回すだけです
・取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HR35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 本締り HR35の型番HR35のページです。
型番HR35に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製 本締り HR35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR35SP-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 材質 材料(詳細) 仕上 種類(詳細)

152円

( 167円 )
1個 -

4日目

関連部品--ポリアミド(PA)-ブラックスペーサー(別売品)

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました