(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用

DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,261円
税込単価
1,387円

【特長】・コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材料(詳細):
    本体:亜鉛合金、固定ねじ:鋼
  • 仕上:
    本体:素地、固定ねじ:クロメート処理
  • 種類(詳細):
    アダプター

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308-9005

1個

1,261( 1,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します
・推奨ロッド取付トルク3N・m

308-9005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用の型番308-9005のページです。
型番308-9005に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました