(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:208-9076
DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型 SUG1 コンプレッションロッドラッチ

DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型 208-9076

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,526円
税込単価
6,079円

【特長】・締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材料(詳細):
    本体/アーム:亜鉛合金
  • 仕上:
    本体/アーム:素地
  • 種類(詳細):
    ロッドラッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

208-9076 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
左右勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

208-9076

2本アーム仕様

1個

5,526( 6,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです
・スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします
・耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています
・左右勝手があります
・推奨ロッド取付トルク5N・m

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

208-9076で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型の型番208-9076のページです。
型番208-9076に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
208-9077
208-9078
208-9079
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 左右勝手

5,526円

( 6,079円 )
1個 -

4日目

2本アーム仕様

4,424円

( 4,866円 )
1個 -

4日目

1本アーム仕様

4,424円

( 4,866円 )
1個 -

4日目

1本アーム仕様

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました