(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)。【特長...
継手品番 | 適合ホース | フェルール 規格 | 寸法( mm ) | 重量 | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径mm | 品番 | L | Φd | F | A | B | C | HEX | g | 個 | ||
TC6-FS32-1.5S | 32 | TSI,HTSI,TSIS | 1.5S | 76.0 | 26.0 | 86.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 575 | 4 |
TC6-FS38-1.5S | 38 | 1.5S | 81.0 | 32.0 | 94.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 695 | 4 | |
TC6-FS50-2S | 50 | TSI,TSIS | 2S | 93.5 | 44.0 | 113.0 | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 8 | 1100 | 2 |
※ 電解研磨加工も承ります。
1 | ボルトを緩めニップルからクランプを外します。 | ![]() |
---|---|---|
2 | ホースにスリーブを通します。 ※あらかじめ、右表の「適正なスリーブ差し込み量」に従ってホースに線をつけ ておけば、適切なスリーブの位置合わせが行えます。 ※スリーブの組み合わせ部がズレている場合、ズレを直して段差ができないよう に調整してください。 ![]() | ![]() |
3 | スリーブを通したホースをニップルのホース挿入位置まで差し込みます。 | ![]() |
4 | クランプをニップルの溝部に合わせて仮組みします。 ※ボルトからスペーサが脱落した場合は、スペーサをボルトに取り付けてからク ランプを仮組みしてください。 ![]() | ![]() |
5 | ボルト2本を交互に均等に締め込み、 すき間がなくなるまで締め上げてください。 | ![]() |
流体 | 空気 水(工業用水)薬品 油 飲料・飲用水 食品 | |
---|---|---|
主材質 | SUS | |
素材詳細 | ニップル | SCS16(SUS316L相当) |
クランプ | SCS14(SUS316相当) | |
スリーブ | PVDF | |
スペーサ | PVDF | |
ワッシャ(50サイズのみ) | PEEK | |
ボルト | SUSXM7(SUS304相当) | |
ボルトネジ部の潤滑剤 | NSF"H1"登録グリース |
漏れ、抜けにくい
省力化
作業標準化
衛生的
現場施工可能
廃棄物の低減
リスク対策
電解研磨対応
日々の分解洗浄用継手ではありません。
ホース交換・継手の分解作業は、継手が常温まで冷えた状態で作業してください。
火傷や継手を傷める恐れがあります。
1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
2.ホース端面に糸屑や硬線が出ている場合は、ニッパー等で除去してください。
ホース屑、糸屑、硬線がホース内に入らないように注意してください。
3.継手付近にホースの曲げ応力がかからない様に、ホース長さを十分確保してください。
4.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
5.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
6.各部品の向きを確認後、クランプを締め上げてください。
7.締め付け時に工具の滑りによるケガをしないようにご注意ください。
8.ボルトの締め上げには “ 六角レンチ ” 長さ180mm以上( TC6-FS50は、200mm以上 )をご使用ください。
ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてから
クランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めしてください。すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
ボルトを締め込む際には、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのネジが破損する場合があります。
片よりの締め付けでは、締め切りできません。
9.クランプのネジ部には「 偶発的に食品と接触する可能性のある箇所で許諾される 」
NSF “ H1 ” に登録された潤滑剤( 極圧グリース )を塗布しています。
10.締め上げの際に、まれに樹脂や金属の削り粉( 又は糸状の物 )が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。
1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、
性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。( 適合ホース品番:TSI、TSIS、HTSI )
2.適合ホースの使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
3.負圧使用可能ホースを負圧でご使用の場合、用途・条件( 温度・動き等 )によってはご使用になれない場合があります。
4.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。 ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
5.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
6.ご使用中は、継手部からのホース抜けや流体漏れ、ボルトのゆるみが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
7.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、
ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
8.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
・ 電磁弁配管等での配管内に衝撃がかかる配管
・ 継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
・ 使用最高温度を超える用途
・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
9.使用前には、必ずホース内の滅菌・殺菌作業をしてください。( 商品出荷時は殺菌処理はしていません。 )
10.洗浄時には、硬いブラシ等で表面をこすらないでください。部品表面に傷が付き雑菌が溜まる恐れがあります。
11.直射日光の当たらない、温度及び湿度の低いところで保管してください。また、継手内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。
12.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、使用してください。 必ずスリーブを交換してください。
必ずクランプとボルトのネジ部に市販の潤滑剤( 極圧グリース )を塗布してからボルトを締め上げてください。
「 偶発的に食品と接触する可能性のある箇所で許諾される 」NSF " H1 " に登録された潤滑剤( 極圧グリース )の使用を推奨します。
2. ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
3. 本製品の再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
4. 使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に部品または新品のクランプセットに交換してください。
5. 継手をハンマー等でたたかないでください。
1.本製品の流路( 内面 )の材質はSCS16( SUS316L 相当 )を使用しています。
流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認( カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照 )または
フリーダイヤルにてお問い合わせください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、
「 破裂 」に至り、危険です。次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。
例1) 配管時のホースのねじれ
例2) 曲げたときのねじれ
Loading...
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)。
【特長】
・【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルールホース継手
・【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい
・【取付作業の標準化】ナット(クランプ)をすき間なく締め切るだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要
・【リスク低減】振動、地震による漏れや抜けなどの配管トラブルを防止
TC6-FS50-2Sで型番確定
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC6-FS型の型番TC6-FS50-2Sのページです。
型番TC6-FS50-2Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TC6-FS32-1.5S |
TC6-FS38-1.5S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用ホース内径 (φ) | 適合ホース | フェルール規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,487円 ( 36,836円 ) | 1個 | - | 4日目 | 32 | TSI、HTSI、TSIS | 1.5S | |
34,839円 ( 38,323円 ) | 1個 | - | 4日目 | 38 | TSI、HTSI、TSIS | 1.5S |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針