(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC6-S50
工場設備配管用 トヨコネクタ TC6-S型 トヨコネクタ

工場設備配管用 トヨコネクタ TC6-S型 TC6-S50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,868円
税込単価
29,555円

工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)。【特長】・【漏れ・抜け防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TC6-S50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TC6-S50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

継手品番適合ホースネジ
規格
寸法( mm )重量梱包単位
内径mm品番LΦd1HEX 1HEX 2Fg
TC6-S32-R1-1/432HPT,TR,ST,TS,TG,TFB,TFS,TGF, EC,ECS,FF,FFSR1-1/486.027.0466815504
TC6-S38-R1-1/238R1-1/293.032.0556887454
TC6-S50-R250HPT,TR,ST,TS,TG,TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FFR2110.043.070810612402

取り付け方

1ボルトを緩めニップルからクランプをはずし、
あらかじめニップルを機械側に取り付けます。
2ホースにゴムキャップを通します。
※ゴムキャップの差し込み量は取扱説明書をご覧ください。
3ゴムキャップを通したホースをニップルの
ホース口根本まで差し込みます。
4クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みします。
※ゴムキャップ△マークを
すき間のセンターに位置するように調整してください。
5ボルト2本を交互に均等に締め込み
すき間がなくなるまで締め上げてください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料 油
主材質SUS
素材詳細ニップルSCS13 (SUS304相当)
クランプSCS14(SUS316相当)
ゴムキャップNBR
スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ)ポリアセタール
ボルトSUSXM7(SUS304相当)
ボルトネジ部の潤滑剤NSF"H1"登録グリース

商品特長詳細

漏れ、抜けにくい

  • ホースの挿入が簡単にでき、クランプを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。

時間短縮の実現

  • ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。

作業標準化

  • クランプを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。

圧力損失の低減

  • 流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積が(穴径が大きい)圧力損失を低減。

耐久性

  • ホース口とニップルが一体なので、流体が継手内部のパッキンに接液することがないのでパッキンの耐性でなく、継手本体の耐性がある流体を使用できます。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

振動に強い

  • 振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。

特殊工具不要で簡単施工

  • スパナ、モーターレンチ、六角レンチでのクランプの締め切りが可能。

注意・禁止事項

施工上の注意

    1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
    2.継手付近にホースの曲げ応力がかからないように、ホース長さを十分確保してください。
    3.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
    4.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
    5.各部品の向きを確認後、クランプを締め上げてください。
    6.六角部の締め上げには “ モンキー( モーター )レンチ ” をご使用ください。
      “ パイプレンチ ” は使用しないでください。六角部を傷つけます。締め付け時に工具の滑りによるケガをしないようにご注意ください。
     ボルトの締め上げには “ 六角レンチ ” 長さ180mm以上( TC6-S50は、200mm以上 )をご使用ください。
    7.ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてから
     クランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めしてください。
     すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
     ボルトを締め込む際には、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのネジが破損する場合があります。
     片よりの締め付けでは、締め切りできません。
    8.クランプのネジ部には潤滑剤( 極圧グリース )を塗布しています。
    9.締め上げの際に、まれに樹脂や金属の削り粉( 又は糸状の物 )が発生する場合があります。
     十分に取り除いてからご使用ください。

    使用時の注意

    1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、
     維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
     ※ 適合ホースは、継手によって異なります。カタログまたはホームページでご確認ください。
    2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
    3.負圧使用可能ホースを、負圧でご使用の場合、用途・条件( 温度 ・ 動き等 )によってはご使用になれない場合があります。
    4.管用ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管( 食品等 )には使用しないでください。
    5.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。

    6.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・ 分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
    7.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
    8.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、
     雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが
     混入する恐れがあります。
    9.ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れ、ボルトのゆるみが発生していないか始業点検・ 定期点検を実施してください。
    10.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
     ・ 電磁弁配管等での配管内に衝撃がかかる配管
     ・ 継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
     ・ 使用最高温度を超える用途
     ・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
     ・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
    11.直射日光の当たらない、温度及び湿度の低いところで保管してください。また、継手内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。
    12.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

    継手の再使用とホース交換に関する注意

      1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、使用してください。必ずゴムキャップを交換してください。
       必ずクランプとボルトのネジ部に市販の潤滑剤( 極圧グリース )を塗布してからボルトを締め上げてください。
      2. ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
      3. 本製品の再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
      4. 使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に新品のクランプセットに交換してください。

      警告

        1.本製品の流路( 内面 )の材質は、TC6-Bは真鍮、TC6-SはSUS13( SUS304相当 )を使用しています。
         流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認( カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照 )
         または、フリーダイヤルにてお問い合わせください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
        2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「 破裂 」に至り、危険です。
         次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

        ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項01

        例1) 配管時のホースのねじれ

        ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項02

        例2) 曲げたときのねじれ

        型番リスト

        型番
        接続ねじの呼び(規格)
        適用ホース内径(φ)
        適合ホース
        最小発注数量
        通常単価(税別)(税込単価)
        • 価格の安い順
        • 価格の高い順
        • 解除
        通常
        出荷日
        • 早い順
        • 遅い順
        • 解除

        TC6-S50

        2
        50
        HPT、TR、ST、TS、TG、TFB、TFS、TGF、EC、ECS、FF

        1個

        26,868( 29,555円 )

        4日目

        Loading...

        詳細情報

        基本情報

        工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)。
        【特長】
        ・【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能
        ・【取付作業の標準化】ナット(クランプ)をすき間なく締め切るだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要
        ・【省エネ】竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減
        ・【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能
        ・【腐食に強い】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる

        (i)ご注意

        • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

        カタログ

         

        TC6-S50で型番確定

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        工場設備配管用 トヨコネクタ TC6-S型の型番TC6-S50のページです。
        型番TC6-S50に関する仕様情報を記載しております。

        工場設備配管用 トヨコネクタ TC6-S型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TC6-S32
        TC6-S38
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        接続ねじの呼び(規格) 適用ホース内径
        (φ)
        適合ホース

        15,664円

        ( 17,230円 )
        1個 -

        19日目

        1 1/432HPT、TR、ST、TS、TG、TFB、TFS、TGF、EC、ECS、FF、FFS

        18,638円

        ( 20,502円 )
        1個 -

        4日目

        1 1/238HPT、TR、ST、TS、TG、TFB、TFS、TGF、EC、ECS、FF、FFS

        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました