(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC3-F15
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC3-F型 トヨコネクタ

食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC3-F型 TC3-F15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,689円
税込単価
18,358円

【特長】・【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適・【漏れ...

詳細情報を確認する

型番

TC3-F15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TC3-F15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

継手品番リング
カラー
適合ホースフェルール
規格
寸法( mm )重量梱包単位
内径mm品番LΦd12面幅ABCHEXg
TC3-F15-1Sなし15TFB,HTF,TGF
EC,FF,FFY,FFS,FFE
TR,HTR,HPT
ST,TS,TG,TSG,HTD
1S58.513.024.050.543.523.03123810
TC3-F15-1S-BLブルー
TC3-F15-1S-RDレッド
TC3-F15-1S-YEイエロー
TC3-F15-1S-GRグリーン
TC3-F19-1Sなし19TFB,HTF,TGF
EC,FF,FFY,FFS,FFE
TR,HTR,HPT
ST,TS,TG,TSG,HTD
1S60.517.027.050.543.523.03629010
TC3-F19-1S-BLブルー
TC3-F19-1S-RDレッド
TC3-F19-1S-YEイエロー
TC3-F19-1S-GRグリーン
TC3-F25-1Sなし25TFB,HTF,TFS
TGF,EC,ECS,FF
FFY,FFS,FFE
TR,HTR,HPT
ST,TS,TG,TSG,HTD
1S66.022.530.050.543.523.04239210
TC3-F25-1S-BLブルー
TC3-F25-1S-RDレッド
TC3-F25-1S-YEイエロー
TC3-F25-1S-GRグリーン

※ ホースセット時の使用圧力範囲、使用温度範囲は、ホース性能に準じます。適合ホースの規格表または、ホームページでご確認ください。

取り付け方

1ニップルから袋ナットを
廻しながらはずしてください。
2ホースに袋ナットを通し、
TC3-F型パッキン付きスリーブを通します。
3ホースをニップルに差し込んでください。
あらかじめ、下表の「適正なホース差し込み量」に従ってホースに線を付けておけば、適正なホース差し
込みが行えます。
また、右図のように差し込み確認窓からも確認できます。
4図1のように、ニップルの平坦部を”モンキー(モーター)レンチ”で固定し、袋ナットをすき間がなくなる
まで締め上げてください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料 油 飲料・飲用水 食品
主材質SUS
素材詳細ニップルSCS16(SUS316L相当)
袋ナットSCS13(SUS304相当)
スリーブポリアセタール
パッキンシリコーンゴム
樹脂リングポリアセタール(識別タイプのみ)
機能簡単挿入 作業標準化 漏れ抜け防止 リユース 液だまり防止

商品特長詳細

漏れ、抜けにくい

  • 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れ、ホース抜け解消。

省力化

  • 増し締め不要でメンテナンス減。

作業標準化

  • 袋ナット締めだから面倒なバンドの位置合わせやトルク管理が不要で作業標準化を実現。

衛生的

  • 液だまりしにくいニップル形状で衛生的で食品・飲料輸送に最適。

現場施工可能

  • 加締品と違いホースの長さを現場で調整しながらの施工が可能。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

リスク対策

  • 振動による漏れや抜けなどの配管トラブルを防止。地震など災害後の復旧作業も容易。

流体識別

  • 継手の色で流体を識別するので、ホースの接続間違いを防止し、異種流体混入の防止に役立ちます。

注意・禁止事項

施工上の注意

    1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
    2.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。ホース抜けの発生の原因になります。
    3.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
    4.袋ナットは、樹脂リングが傾いていないか確認し、ニップルの側に固定してからすき間がなくなるまで締め上げてください。
     すき間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。
     また、締め付け時の“ モンキー( モーター )レンチ ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
    5.ホース挿入部およびTC3-F型パッキン付きスリーブに刃物等で傷をつけないでください。
    6.施工後に、継手部からのホース抜けや流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
    7.締め上げには“ モンキー( モーター )レンチ ”をご使用ください。“ パイプレンチ ”は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
    8.施工時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。

    使用時の注意

      1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、
       維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
       ※ 適合ホースは、継手によって異なります。カタログまたはホームページでご確認ください。
      2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
      3.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
      4.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手や樹脂リングの破損やホース抜け発生の恐れがあります。
      5.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
      6.ご使用中は、継手部からのホース抜けや流体漏れ、樹脂リングの変色、劣化、破損などが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
      7.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、
       雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが
       混入する恐れがあります。
      8.下記の用途での配管には使用しないでください。ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
       ・電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
       ・継手部に振動および衝撃が加わる箇所
       ・使用最高温度を超える用途
       ・常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
       ・ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
      9.使用前には、必ずホース内の滅菌・殺菌作業をしてください。( 商品出荷時は殺菌処理はしていません )
      10.洗浄時には、硬いブラシ等で表面をこすらないでください。樹脂リングが破損したり、部品表面に傷が付き雑菌が溜まる恐れがあります。
      11.廃棄の場合は、金属部はそれぞれの地方の分別処理に従ってください。樹脂部は、燃焼すると有害ガスが発生しますので絶対に
       焼却せず、産業廃棄物として処理してください。

      継手の再使用とホース交換に関する注意

         日々の分解洗浄用継手ではありません。
         ホース交換・継手の分解作業は、継手が常温まで冷えた状態で作業してください。火傷や継手を傷める恐れがあります。
        1.本製品の再使用時には、TC3-F型パッキン付きスリーブを新しい物に交換してください。
        2.必ず新品のホースを使用してください。
        3.樹脂リングに流体が接触した場合は、流体の種類によっては、変色、劣化、破損が生じる場合があります。
         異常が認められた場合は、必ず新品に交換してください。
        4.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
         流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
        5.使用条件等により異なりますが 5回程度の取り外しを目安に新品の継手に交換してください。
        6.継手をハンマー等でたたかないでください。

        警告

          1.本製品の流路( 内面 )の材質はSCS16( SCS316L 相当 )を使用しています。
           流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認( カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照 )または
           フリーダイヤルにてお問い合わせください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
          2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「 破裂 」に至り、危険です。
           次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

          ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項01

          例1) 配管時のホースのねじれ

          ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項02

          例2) 曲げたときのねじれ

          型番リスト

          型番
          適用ホース内径(φ)
          適合ホース
          リングカラー
          最小発注数量
          通常単価(税別)(税込単価)
          • 価格の安い順
          • 価格の高い順
          • 解除
          通常
          出荷日
          • 早い順
          • 遅い順
          • 解除

          TC3-F15

          15
          TFB、HTF、TGF、EC、FF、FFY、FFS、FFE、TR、HTR、HPT、ST、TS、TG、TSG、HTD
          なし

          1個

          16,689( 18,358円 )

          4日目

          Loading...

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適
          ・【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手
          ・【取付作業の標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要
          ・【腐食に強い】接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる
          ・【配管識別樹脂リング】5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ
          ・【リスク低減】振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止

          カタログ

           

          TC3-F15で型番確定

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC3-F型の型番TC3-F15のページです。
          型番TC3-F15に関する仕様情報を記載しております。

          食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用 トヨコネクタ TC3-F型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TC3-F19
          TC3-F25
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適用ホース内径
          (φ)
          適合ホース リングカラー

          18,439円

          ( 20,283円 )
          1個 -

          4日目

          19TFB、HTF、TGF、EC、FF、FFY、FFS、FFE、TR、HTR、HPT、ST、TS、TG、TSG、HTDなし

          19,563円

          ( 21,519円 )
          1個 -

          4日目

          25TFB、HTF、TFS、TGF、EC、ECS、FF、FFY、FFS、FFE、TR、HTR、HPT、ST、TS、TG、TSG、HTDなし

          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました